Magnetspule VACN-N-K1-3A-EX4-M
8029141
GTIN 4052568280451
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,1 VA
Schutzart
IP65