Magnetspule VACN-N-K1-16B-EX4-M

8029142

GTIN 4052568280468

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Kabel
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,4 VA
Schutzart
IP65