L-Verschraubung NPFC-L-2G34-F
8030213
GTIN 4052568063153
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2
G3/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar