T-Verschraubung NPFC-T-2G14-R14-FMF

8030247

GTIN 4052568063498

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
R1/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar