T-Verschraubung NPFC-T-2G1-R1-FMF

8030251

GTIN 4052568063535

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Pneumatischer Anschluss 2
R1
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar