X-Verschraubung NPFC-X-4G38-F
8030263
GTIN 4052568063658
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar