Doppelnippel NPFC-D-G18-G38-M

8030271

GTIN 4052568063733

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar