Doppelnippel NPFC-D-R18-R38-M
8030280
GTIN 4052568063825
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
R3/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar