Doppelnippel NPFC-D-R14-R12-M
8030283
GTIN 4052568063856
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
R1/2
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar