Doppelnippel NPFC-D-R12-R34-M
8030287
GTIN 4052568063894
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
R1/2
Pneumatischer Anschluss 2
R3/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar