Reduziermuffe NPFC-R-G34-G12-F
8030297
GTIN 4052568063993
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/2
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar