Verlängerung NPFC-E3-2G18-FM

8030304

GTIN 4052568064068

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar