Magnetspule VACF-B-C1-7A
8030814
GTIN 4052568280963
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,7 VA
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C