Magnetspule VACF-A-A1-3W
8030828
GTIN 4052568281052
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,8 VA
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C