Stößelventil VMEF-S-M52-E-G14

8031304

GTIN 4052568293901

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm