Stößelventil VMEF-STC-M32-M-G18
8031331
GTIN 4052568428532
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
3.5 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm