Stößelventil VMEF-STCZ-M32-M-G18

8031335

GTIN 4052568428570

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm