Magnetventil VSVA-B-P53AD-ZTR-A1-1T1L
8033029
GTIN 4052568282295
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3, Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch