Magnetventil VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L

8033045

GTIN 4052568282455

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch