Magnetventil VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L
8033069
GTIN 4052568282691
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch