Magnetventil VUVG-L18-T32H-M-G14-P1

8033552

GTIN 4052568429157

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
920 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch