Magnetventil VSVA-B-D52-T-D1-F8

8033658

GTIN 4052568654733

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil-dominierend
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1