Magnetventil VSVA-B-P53C-ZT-D2-F8

8033762

GTIN 4052568655358

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
3700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1