Magnetventil VSVA-B-B52-ZH-D2-F8-1B2

8033815

GTIN 4052568655600

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
4000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Elektrischer Anschluss
Form B
Betriebsspannung
24V DC