Magnetventil VSVA-B-T32H-MZH-D2-F8-1B2

8033824

GTIN 4052568655693

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1900 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Elektrischer Anschluss
Form B
Betriebsspannung
24V DC