Magnetventil VSVA-B-T32U-AZH-D2-1T1L
8034978
GTIN 4052568284442
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch