Magnetventil VUVS-LT25-B52-D-G14-F8

8035188

GTIN 4052568294137

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch