Drucksensor SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8035537

GTIN 4052568284770

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
-1 bar
Druckmessbereich Endwert
1 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
Außengewinde R1/8 - Innengewinde M5
Analogausgang
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V