Drucksensor SPAN
Extrem kompakt und vielseitig einsetzbar: Der preisattraktive Drucksensor SPAN überzeugt mit maximaler Flexibilität durch umschaltbare elektrische Ausgänge und durch höchste Varianz in Druckmessbereichen und pneumatischen Anschlüssen.
- Zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen
- Zur Netzüberwachung, Reglerüberwachung, Dichtheitsprüfung, Objekterfassung
- Relatives Messverfahren basierend auf einer piezoresistiven Messzelle
- Serielle Kommunikation über IO-Link 1.1 integriert
- Kompakte Bauform 30 x 30 mm
- Kontrastreiches, blau hinterleuchtetes Display
- Nachhaltig im Betrieb durch Drucküberwachung