Kunststoffschlauch PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN 4052568285265
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
28 mm
Innen-Ø
23 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C