Magnetventil VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1

8036682

GTIN 4052568429591

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G3/8
Betätigungsart
elektrisch