Durchflusssensor SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
8036874
GTIN 4052568285302
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
32 l/min
Betriebsmedium
Flüssige Medien - Wasser - neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck
0 bar - 12 bar
Fluidanschluss
Innengewinde G3/4
Strömungsrichtung
unidirektional - P1 -> P2