Durchflusssensor SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12
8036878
GTIN 4052568285340
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
100 l/min
Betriebsmedium
Flüssige Medien - Wasser - neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck
0 bar - 12 bar
Fluidanschluss
Innengewinde G1
Strömungsrichtung
unidirektional - P1 -> P2