Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-CE-N-LK
8037694
GTIN 4052568285654
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
16 l/min