Magnetventil VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L

8039187

GTIN 4052568285838

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3, Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
850 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Betätigungsart
elektrisch