Magnetventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
8041888
GTIN 4052568434656
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
220 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch