Magnetventil VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C
8041894
GTIN 4052568434717
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch