Schwenkantrieb DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP
8047628
GTIN 4052568287467
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
14.7 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F04
Wellenanschluss
T11