Schwenkantrieb DFPD-160-RP-90-RS60-F0710-R3-EP
8048146
GTIN 4052568288129
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
117.9 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F0710
Wellenanschluss
T22