Schwenkantrieb DFPD-300-RP-90-RS60-F0710-R3-EP

8048150

GTIN 4052568288167

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
221 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F0710
Wellenanschluss
T22