Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-TRT

8048685

GTIN 4052568288358

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C