Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-TGE-400
8048700
GTIN 4052568288501
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
8 mm
Innen-Ø
5.7 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C