Schwenkhebelventil VMEF-VR-M52-M-G18
8048973
GTIN 4052568646837
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm