Schwenkhebelventil VMEF-VLT-M32-M-G14
8048976
GTIN 4052568646868
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
870 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm