Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3

8049052

GTIN 4052568295189

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
89 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
4 l/min