Magnetspule VACF-B-K1-3A-1-EX4-M

8059809

GTIN 4052568290283

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-adrig - Kabel mit offenem Ende
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 5,0 VA
Schutzart
IP65