Magnetspule VACF-B-K1-16B-5-EX4-M
8059812
GTIN 4052568290313
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-adrig - Kabel mit offenem Ende
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 4,18 VA
Schutzart
IP65