Magnetventil VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S
8060300
GTIN 4052568435608
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
550 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch