Schrägsitzventil VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060517
GTIN 4052568435707
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
47.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67