Schrägsitzventil VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
GTIN 4052568435721
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
77.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 8 bar
Schutzart
IP65 - IP67